Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,092 € - 0,1285 € | 13376 Varastossa |
Harmaa
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 5500 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 6017 Varastossa |
Valkoinen
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,2034 € - 0,2806 € | 12039 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 8500 Varastossa |
Ruskea
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
|||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 115043 Varastossa |
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 39949 Varastossa |
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 0,0451 € - 0,0718 € | 54165 Varastossa |
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0394 € - 0,0551 € | 28500 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 32594 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 18192 Varastossa |
Musta
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,188 € - 0,2441 € | 498 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 23500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 26732 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 7750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 1250 Varastossa |
Musta
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 107159 Varastossa |
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 37750 Varastossa |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0919 € - 0,1459 € | 32764 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa