Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0833 € - 0,1161 € 41183 Varastossa
Valkoinen
9.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0978 € - 0,1543 € 7941 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0804 € - 0,1272 € 69807 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 27248 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
28055 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0569 € - 0,0795 € 7280 Varastossa
Valkoinen
5.9 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,0958 € 63153 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,1669 € - 0,2301 € 3063 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0569 € - 0,0795 € 21987 Varastossa
Musta
5.9 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,0958 € 13160 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,1389 € - 0,1922 € 118675 Varastossa
Musta
4.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0833 € - 0,1319 € 59116 Varastossa
Musta
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0804 € - 0,1272 € 30750 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,0479 € - 0,0672 € 120 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
Suoja
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,076 € - 0,106 € 39070 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0687 € - 0,1088 € 33281 Varastossa
Harmaa
6.2 mm
10.3 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0585 € - 0,0924 € 64250 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Suuritiheyksinen polyeteeni
Washer
0,0833 € - 0,1319 € 29965 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0833 € - 0,1319 € 36850 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048054

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
41183 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048115

Hinta-alue
0,1543 € - 0,0978 €

Varastotasot
7941 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
69807 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388761


Varastotasot
28055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047781

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047958

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
63153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
3063 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Musta

10047798

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
21987 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Harmaa

10047828

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
13160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Musta

10116289

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
118675 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Musta

10048306

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
59116 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10115756

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
30750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10047736

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10047996

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
39070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Harmaa

10048207

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
33281 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10115749

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
64250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
29965 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048283

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
36850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66