Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kaapelinsuoja on iskunkestävä ja muodostaa erinomaisen suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.
Sarjanumero: SR1723
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Seinämän paksuus | Kaapelin läpimitta | Väri | Kelakohtainen pituus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,2538 € - 62,32 € | 83 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Hopea
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 31,8365 € - 40,2415 € | 44 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hopea
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,1648 € - 61,1003 € | 32 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,1648 € - 61,1003 € | 100 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 64,0215 € - 81,098 € | 72 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 147,5488 € - 169,5043 € | 23 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 44,1468 € - 55,9753 € | 45 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 48,1648 € - 61,1003 € | 43 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Valkoinen
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 33 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hopea
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 126 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Valkoinen
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 121,3395 € - 141,4603 € | 31 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 230 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 132,922 € - 154,8673 € | 809 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 174,3935 € - 202,4273 € | 2 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,8365 € - 40,2415 € | 76 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 87,6785 € - 111,0998 € | 46 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 86,9405 € - 110,1158 € | 105 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 168,2845 € - 195,1088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 139,0208 € - 159,7565 € | 158 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 85,239 € - 108,0555 € | 24 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm