Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0618 € - 0,1573 € 221 Varastossa
9.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
10070932 0,0625 € - 0,1591 € 10000 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0757 € - 0,1918 € 84000 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,0778 € - 0,1264 € 492650 Varastossa
6.3 mm
Musta
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0522 € - 0,1329 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,2024 € 9000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0364 € - 0,0925 € 56000 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,09 € - 0,147 € 7050 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0613 € - 0,1561 € 14000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0478 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0489 € - 0,1255 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0585 € - 0,1464 € 70700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0366 € - 0,0931 € 56900 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 3600 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0733 € - 0,1833 € 22528 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0387 € - 0,0981 € 16000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0463 € - 0,1172 € 8020 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,1797 € 14825 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1329 € 13763 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0558 € - 0,1337 € 11300 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
  • / 4
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10072493

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

10070932

Hinta-alue
0,1591 € - 0,0625 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0757 €

Varastotasot
84000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Musta

10089453

Hinta-alue
0,1264 € - 0,0778 €

Varastotasot
492650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0707 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Musta

10071052

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0364 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090282

Hinta-alue
0,147 € - 0,09 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0613 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0489 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089408

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
70700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0366 €

Varastotasot
56900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074404

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0733 €

Varastotasot
22528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1172 € - 0,0463 €

Varastotasot
8020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1797 € - 0,0707 €

Varastotasot
14825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
13763 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1337 € - 0,0558 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto