Valikko Haku

Päätykärki 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Musta

This cap is made of black thermoplastic (TPE) and is used as a versatile End Tip protection for a multitude of uses. It can withstand operating temperature range up to 95 C and can be considered for masking application fitting this temperature environment.
Essentra tuotenumero:

10089453

Valmistajan tuotenumero:

15005

492650 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 19999 0,1264 €
20000 + 0,0778 €
Vakiopakkaus: 20000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

252,80 €

2000 x 0,1264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 6.3 mm
d1 4.0 mm
h 13.4 mm
Väri Musta
Koko materiaali TPE/TPV
Valmis Matta
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä