Valikoima vakiokokoisia putkia suojaavia putkikorkkeja on saatavilla edullisesti laadukkaalla pinnalla. Vakiokokoisia putkikorkkeja on saatavilla eri materiaalista valmistettuna: LDPE ja joustava PE. Tarjolla on myös monia kokoja.
Nämä valetut korkit on suunniteltu tarttumaan putkien ulkopinnalle ja estämään vieraskappaleiden pääsy säilytyksen ja toimituksen aikana. Ne on nopea ja helppo asentaa ja irrottaa joko käsin tai automaattisella laitteella.
Sarjaan sisältyy korkkeja, joiden sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Valikoimassa on lisäksi korkkeja, joissa on pieni ilmanpoistoreikä. Ilmanpoistoreiän ansiosta korkki voidaan sovittaa kunnolla, mikä myös auttaa eliminoimaan ilmanpaineen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0384 € - 0,1285 € | 35911 Varastossa |
0.839 in
21.3 mm
|
|||||||||
3,0146 € - 7,6497 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
0,4586 € - 1,173 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
1,0583 € - 2,7054 € | 111 Varastossa |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
1,7725 € - 4,6015 € | 158 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
4,7313 € - 13,2185 € | 695 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
0,125 € - 0,3191 € | 10123 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,1396 € - 0,355 € | 1498 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,1347 € - 0,3461 € | 1790 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
|||||||||
0,2693 € - 0,7708 € | 1074 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,7269 € - 1,8832 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,4093 € - 0,5779 € | 1578 Varastossa |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
1,5334 € - 4,1114 € | 1313 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,1889 € - 0,1889 € | 1187 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,0935 € - 0,0935 € | 3705 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,3874 € - 0,3874 € | 142 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||||
1,9852 € - 1,9852 € | 21 Varastossa |
9.567 in
243.0 mm
|
|||||||||
377,6252 € - 566,4241 € | 6 Varastossa |
64 in
1625.6 mm
|
|||||||||
0,1464 € - 0,4341 € | 8943 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
0,983 € - 2,9038 € | 1693 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa