Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,8652 € - 2,7399 € 302 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
330,1585 € - 495,2172 € 12 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
72,2748 € - 108,4053 € 51 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
8,5335 € - 8,5335 € 199 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
1,6155 € - 1,6155 € 69 Varastossa
Ei
Harmaa
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
0,7829 € - 2,0487 € 7075 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2
2,9024 € - 9,5453 € 1691 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
0,3012 € - 0,8567 € 2320 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
10,4325 € - 10,4325 € 86 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,6955 € - 1,7825 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
2,0673 € - 2,0673 € 275 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
0,6119 € - 1,564 € 2980 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
132,8301 € - 199,2451 € 4 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
2,9572 € - 8,7978 € 357 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
286,183 € - 429,295 € 59 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
0,4586 € - 1,173 € 6400 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
1,0583 € - 2,7054 € 6170 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
0,5387 € - 1,3775 € 1070 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
4,1675 € - 4,1675 € 1117 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
0,2519 € - 0,7159 € 30 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 37.0 mm Harmaa PVC

10103388

Hinta-alue
2,7399 € - 0,8652 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1500, ANSI 60
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 660.4 mm 100.0 mm Keltainen LDPE

10230565

Hinta-alue
108,4053 € - 72,2748 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 650, ANSI 26
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 508.0 mm 65.0 mm Keltainen LDPE

10242797

Hinta-alue
8,5335 € - 8,5335 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500, ANSI 20
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 34.0 mm Harmaa PVC

10103425

Hinta-alue
1,6155 € - 1,6155 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 6
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 77.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371985

Hinta-alue
2,0487 € - 0,7829 €

Varastotasot
7075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093511

Hinta-alue
9,5453 € - 2,9024 €

Varastotasot
1691 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371879

Hinta-alue
0,8567 € - 0,3012 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242803

Hinta-alue
10,4325 € - 10,4325 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600, ANSI 24
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 73.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371961

Hinta-alue
1,7825 € - 0,6955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 133.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370667

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 59.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371947

Hinta-alue
1,564 € - 0,6119 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Keltainen LDPE

10238806

Hinta-alue
199,2451 € - 132,8301 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 850, ANSI 34
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 200.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372098

Hinta-alue
8,7978 € - 2,9572 €

Varastotasot
357 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 1422.4 mm 215.0 mm Keltainen LDPE

10238929

Hinta-alue
429,295 € - 286,183 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1400, ANSI 56
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371909

Hinta-alue
1,173 € - 0,4586 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 108.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372050

Hinta-alue
2,7054 € - 1,0583 €

Varastotasot
6170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 57.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371930

Hinta-alue
1,3775 € - 0,5387 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 355.6 mm 57.0 mm Keltainen LDPE

10102602

Hinta-alue
4,1675 € - 4,1675 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 350, ANSI 14
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 38.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371862

Hinta-alue
0,7159 € - 0,2519 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa