Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1246 € - 0,3194 € | 15700 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 1,0993 € - 2,4093 € | 634 Varastossa |
Ei
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 1,6839 € - 4,0826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 3,6287 € - 9,1738 € | 54 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 1,2828 € - 1,2828 € | 349 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 108,3916 € - 162,5806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 4,2716 € - 13,9155 € | 63 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,186 € | 35000 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,5881 € - 1,5881 € | 4176 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
Ei
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,0916 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,0916 € - 0,3996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 5,8186 € - 12,2192 € | 3757 Varastossa |
N
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,6133 € - 1,288 € | 28284 Varastossa |
N
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1308 € - 2,3748 € | 8240 Varastossa |
N
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,7345 € - 3,0384 € | 163 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 161,7912 € - 179,768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 258,2532 € - 286,948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 15,75 € - 17,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 77,40 € - 86,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa