Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,8301 € - 199,2451 € | 4 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 0,3326 € - 0,897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 1,1418 € - 2,6278 € | 900 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
| 8,4587 € - 8,4587 € | 322 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 1,1377 € - 3,1338 € | 2670 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 1,7725 € - 4,6015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 4,7313 € - 13,2185 € | 37 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 0,6571 € - 1,679 € | 7690 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 2,5602 € - 2,5602 € | 227 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 6,4899 € - 16,7649 € | 58 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 0,9476 € - 2,4209 € | 740 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 122,288 € - 183,4046 € | 29 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 3295 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,4504 € - 0,4504 € | 198 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,6667 € - 0,6667 € | 351 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,7906 € | 805 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,983 € - 2,9038 € | 4050 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 3,231 € - 9,5166 € | 320 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 1,9578 € - 9,5166 € | 475 Varastossa |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 33,3239 € - 33,3239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Y
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa