Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0938 € - 0,4066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,0938 € - 0,4302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1281 € - 0,3271 € | 6980 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,1703 € - 2,6935 € | 1900 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
| 6,6522 € - 17,1841 € | 58 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 5,3932 € - 7,9912 € | 13 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 0,4196 € - 0,5923 € | 1327 Varastossa |
N
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 1,5717 € - 4,2142 € | 600 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,1936 € | 4745 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | 8200 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,1949 € - 0,5034 € | 4000 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,129 € - 0,3274 € | 19900 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,6132 € - 1,4322 € | 1200 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 1,0356 € - 2,4194 € | 785 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
|
||
| 0,8925 € - 2,2662 € | 820 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
||
| 0,6244 € - 1,2436 € | 100 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,0261 € - 0,1299 € | 11666 Varastossa |
N
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,3087 € - 0,8782 € | 720 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,341 € - 0,9194 € | 720 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 0,266 € - 0,6789 € | 3322 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa