Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,027 € - 0,042 € | 30000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | 9500 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | 10000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,036 € - 0,056 € | 10000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | 30099 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | 30099 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | 4200 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 0,153 € - 0,238 € | 1800 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | 7000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | 29900 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 30000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | 1000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | 22497 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | 15750 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | 28900 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | 14000 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | 97 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | 7500 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa