Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
7,20 € - 8,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
54.0 mm
366.0 mm
3
0,072 € - 0,112 € 10000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
26.0 mm
3
12,42 € - 13,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
65.0 mm
450.0 mm
3
30,06 € - 33,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
105.0 mm
660.4 mm
3
79,20 € - 88,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
185.0 mm
1066.8 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
58.0 mm
419.0 mm
3
218,7162 € - 243,018 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
1930.4 mm
3
290,214 € - 322,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
2235.2 mm
3
15,75 € - 17,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
76.0 mm
558.8 mm
3
161,7912 € - 179,768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
149,8266 € - 166,474 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
3
258,2532 € - 286,948 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
1981.2 mm
3
77,40 € - 86,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
180.0 mm
1016.0 mm
3
114,30 € - 127,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
120.0 mm
965.2 mm
3
90,7074 € - 100,786 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
185.0 mm
1117.6 mm
3
75,60 € - 84,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
3
223,1874 € - 247,986 € 1 Varastossa
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
2032.0 mm
3
99,36 € - 110,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
1219.2 mm
3
118,3626 € - 131,514 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
200.0 mm
1371.6 mm
3
107,4744 € - 119,416 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Musta
LDPE
150.0 mm
1320.8 mm
3
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 366.0 mm 54.0 mm Väritön LDPE

20593940

Hinta-alue
8,00 € - 7,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 26.0 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593070

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 450.0 mm 65.0 mm Väritön LDPE

20593988

Hinta-alue
13,80 € - 12,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 660.4 mm 105.0 mm Musta LDPE

20594039

Hinta-alue
33,40 € - 30,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1066.8 mm 185.0 mm Musta LDPE

20594114

Hinta-alue
88,00 € - 79,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 419.0 mm 58.0 mm Väritön LDPE

20593971

Hinta-alue
12,7375 € - 11,4637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 1930.4 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594183

Hinta-alue
243,018 € - 218,7162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 2235.2 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594220

Hinta-alue
322,46 € - 290,214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 558.8 mm 76.0 mm Musta LDPE

20594015

Hinta-alue
17,50 € - 15,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1625.6 mm 230.0 mm Musta LDPE

20594176

Hinta-alue
179,768 € - 161,7912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Musta LDPE

20594169

Hinta-alue
166,474 € - 149,8266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1981.2 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594190

Hinta-alue
286,948 € - 258,2532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1981.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1016.0 mm 180.0 mm Musta LDPE

20594107

Hinta-alue
86,00 € - 77,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 965.2 mm 120.0 mm Musta LDPE

20594091

Hinta-alue
127,00 € - 114,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1117.6 mm 185.0 mm Musta LDPE

20594121

Hinta-alue
100,786 € - 90,7074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1117.6 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Musta LDPE

20594077

Hinta-alue
84,00 € - 75,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 2032.0 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594206

Hinta-alue
247,986 € - 223,1874 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1219.2 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594138

Hinta-alue
110,40 € - 99,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1371.6 mm 200.0 mm Musta LDPE

20594152

Hinta-alue
131,514 € - 118,3626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 1320.8 mm 150.0 mm Musta LDPE

20594145

Hinta-alue
119,416 € - 107,4744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Musta