10505892
1505142
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.276 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 7.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.118 in |
| Kannan korkeus | 3.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kierrekoko | M3 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.157 in |
| Ulokkeen halkaisija | 4.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M3 |
| Kokonaispituus | 40.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.575 in |
| Pituus kannan alla | 1.457 in |
| Pituus kannan alla | 37.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa