These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 € - 0,257 € | 11340 Varastossa | 
M8
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,5312 € - 0,5312 € | 571 Varastossa | 
M8
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,3067 € - 0,3067 € | 9938 Varastossa | 
M8
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,4546 € - 0,4739 € | 3015 Varastossa | 
M10
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,221 € - 0,2349 € | 2719 Varastossa | 
M6
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,2307 € - 0,2432 € | 4049 Varastossa | 
M6
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,2183 € - 0,2293 € | 15897 Varastossa | 
M6
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,2639 € - 0,2763 € | 7903 Varastossa | 
M8
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 3752 Varastossa | 
M8
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,6369 € - 0,6369 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M8
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 0,612 € - 0,612 € | 3000 Varastossa | 
M12
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,5071 € - 0,5941 € | 2391 Varastossa | 
M12
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
M10
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | |||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 14419 Varastossa | 
M5
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,2939 € - 0,2939 € | 31119 Varastossa | 
M10
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 15900 Varastossa | 
M5
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,2625 € - 0,2763 € | 4411 Varastossa | 
M8
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,6756 € - 0,6756 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M8
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 0,6922 € - 0,7295 € | 485 Varastossa | 
M10
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 0,5831 € - 0,5831 € | 1535 Varastossa | 
M10
 | 
Nailon 6/6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa