Valikko Haku

Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 16.0 mm Nailon 6/6

Siipiruuvien ansiosta tämä osa on helppo asentaa käsin, joten tämä on erinomainen kiinnitysratkaisu kohteisiin, jotka irrotetaan usein, kuten huolto- ja tarkastuspaneelit.
Essentra tuotenumero:

10055427

Valmistajan tuotenumero:

0270270000VR

31119 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,2939 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

146,95 €

500 x 0,2939 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kannan korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan tyyppi Siipikanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Siipikierre
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Vakio RoHs
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä