Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,486 € - 0,7899 € 1723 Varastossa
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,1021 € - 1,7798 € 550 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,9715 € - 4,8192 € 27 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
3,806 € - 5,8597 € 28 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
4,1209 € - 5,8186 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
0,5271 € - 0,8529 € 1713 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4654 € - 0,7571 € 1386 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5462 € - 0,8611 € 3898 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6147 € - 0,9693 € 296 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,9132 € - 1,6155 € 100 Varastossa
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,9624 € - 1,6976 € 143 Varastossa
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,0117 € - 1,7798 € 176 Varastossa
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,2308 € - 3,7239 € 226 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,259 € - 4,6275 € 96 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
4,2579 € - 5,9966 € 28 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
5,271 € - 6,5579 € 178 Varastossa
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
1,0323 € - 1,8209 € 100 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,4649 € - 4,4222 € 440 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,6423 € - 5,3942 € 20 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
3,5733 € - 5,5311 € 20 Varastossa
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • / 5
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10332719

Hinta-alue
0,7899 € - 0,486 €

Varastotasot
1723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    190 °C
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm Musta

10332948

Hinta-alue
1,7798 € - 1,1021 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Musta

10332993

Hinta-alue
4,8192 € - 1,9715 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm Musta

10333037

Hinta-alue
5,8597 € - 3,806 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Musta

10333075

Hinta-alue
5,8186 € - 4,1209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10332740

Hinta-alue
0,8529 € - 0,5271 €

Varastotasot
1713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10332696

Hinta-alue
0,7571 € - 0,4654 €

Varastotasot
1386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    190 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Musta

10332757

Hinta-alue
0,8611 € - 0,5462 €

Varastotasot
3898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Musta

10332795

Hinta-alue
0,9693 € - 0,6147 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10332832

Hinta-alue
1,6155 € - 0,9132 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10332870

Hinta-alue
1,6976 € - 0,9624 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Musta

10332917

Hinta-alue
1,7798 € - 1,0117 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Musta

10332955

Hinta-alue
3,7239 € - 1,2308 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10333006

Hinta-alue
4,6275 € - 2,259 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Musta

10333044

Hinta-alue
5,9966 € - 4,2579 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10333082

Hinta-alue
6,5579 € - 5,271 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Musta

10332931

Hinta-alue
1,8209 € - 1,0323 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Musta

10332979

Hinta-alue
4,4222 € - 1,4649 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Musta

10333020

Hinta-alue
5,3942 € - 2,6423 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Musta

10333068

Hinta-alue
5,5311 € - 3,5733 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm