Valikko Haku

Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

Pyöreä polyamidista valmistettu liukulaakeri sopii DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeri sopii hyvin korkeapainekuormiin, eikä sitä tarvitse huoltaa.
Essentra tuotenumero:

10333082

Valmistajan tuotenumero:

103584011442

178 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,7219 €
50 + 5,4028 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,22 €

10 x 6,7219 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 40.0 mm
Ylin käyttölämpötila 130 °C
Nimellinen sisähalkaisija 40.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 44.0 mm
Ulkohalkaisija 44.0 mm
Kokonaishalkaisija 44.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Akselin halkaisija 44.0 mm
Akselireiän halkaisija 40.0 mm
Laakerin materiaali Polyamidi
Laakerityyppi Liukulaakeri
Väri Musta
Flanged Ei
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Materiaali PA 6.6,CF,PTFE
Mittausstandardi Metrinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä