Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sarjanumero: SR2018
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nimellinen ulkohalkaisija | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9865 € - 1,7401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0174 € - 1,7962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0258 € - 1,8102 € | 10 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3836 € - 4,1819 € | 1448 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4558 € - 5,0239 € | 190 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5894 € - 0,9275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6511 € - 1,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5015 € - 4,5327 € | 440 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7084 € - 5,5291 € | 20 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,9135 € | 254 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3154 € - 4,7432 € | 96 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5402 € - 0,8742 € | 50 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,4028 € - 6,7219 € | 178 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4028 € - 6,7219 € | 119 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1257 € - 6,3711 € | 28 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,8945 € - 3,7749 € | 514 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 2,133 € - 4,2661 € | 76 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,602 € - 1,2068 € | 54 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,1361 € - 8,0691 € | 50 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,3129 € - 0,6244 € | 208 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm