Sivuvetotulpat suojaavat kierteisiä ja sileitä komponentteja, ja niiden kyljessä on vetokieleke irrottamisen nopeuttamiseksi. Kartiorakenne mahdollistaa käytön usean sisäläpimitan kanssa ja estää kemikaalien ja lian pääsyn sisälle.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Minimi kokonaishalkaisija | Maksimi kokonaishalkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0758 € - 0,144 € | 45292 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
0,1035 € - 0,1969 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
0,1359 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
TPR
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
0,1738 € - 0,3335 € | 1385 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
0,2081 € - 0,3938 € | 35913 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||
0,062 € - 0,1572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sininen
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
0,1078 € - 0,274 € | 2708 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,1349 € - 0,3421 € | 26185 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
0,1889 € - 0,4772 € | 2028 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.843 in
46.8 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
0,0973 € - 0,2472 € | 2203 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,1998 € | 27754 Varastossa |
Musta
|
TPR
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
0,0829 € - 0,1578 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
TPR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1107 € - 0,2104 € | 54838 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
0,1423 € - 0,2699 € | 8155 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||
0,182 € - 0,345 € | 3425 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
0,2135 € - 0,4082 € | 703 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
0,0635 € - 0,1627 € | 14000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||||||
0,1147 € - 0,2903 € | 9455 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||||
0,1464 € - 0,391 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sininen
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||||||
0,0803 € - 0,2044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sininen
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa