Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 38,80 € |
50 - 149 | 18,4762 € |
150 + | 13,7707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa