Täyspintalaippasuojukset ovat yksinkertaisella työntömuotoilulla varustettuja. Ne sisältävät joustavat evät, jotka varmistavat tiukan istuvuuden reikään joka kerta. Se ei vaadi kiinnikkeet kokoamiseen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCXFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | D | A | H | DIN | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4159 € - 0,4622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,6424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4972 € - 0,7735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3569 € - 1,5077 € | 1395 Varastossa |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 5,3562 € - 5,9514 € | 462 Varastossa |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 1,2134 € - 2,6965 € | 1575 Varastossa |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 6,6953 € - 14,8785 € | 400 Varastossa |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 1,5285 € - 1,6984 € | 1085 Varastossa |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 0,1984 € - 0,441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 0,3348 € - 0,7442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,1888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3,2592 € - 3,6213 € | 592 Varastossa |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 2,1728 € - 2,4142 € | 850 Varastossa |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 0,2439 € - 0,5422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa