Valikko Haku

Laippasuoja DN 40 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20750572

Valmistajan tuotenumero:

20750572

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 0,7735 €
200 - 999 0,5525 €
1000 + 0,4972 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

15,47 €

20 x 0,7735 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 30.0 mm
D 45.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 40
Putken koko 1 1/2"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä