Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
2,0043 € - 2,4883 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
1,5111 € - 1,8893 € 10 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
1,7851 € - 2,1221 € 312 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
1,9417 € - 2,2809 € 156 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,4029 € - 2,9983 € 86 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,1631 € - 3,7186 € 478 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
2,4337 € - 3,053 € 234 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
3,1317 € - 3,8197 € 770 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
2,7924 € - 3,4974 € 580 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
0,5353 € - 0,8693 € 2599 Varastossa
25.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,4052 € - 0,6585 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3696 € - 0,601 € 224 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3902 € - 0,6338 € 2400 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,7639 € - 0,7639 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M8
Polyoksimeteeni
0,3902 € - 0,6338 € 400 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3874 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3669 € - 0,5955 € 7620 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,4244 € - 0,6859 € 2412 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3874 € - 0,6311 € 6979 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
  • / 7
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 20.0 mm Teräs Musta

10194324

Hinta-alue
2,4883 € - 2,0043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Teräs Musta

10194225

Hinta-alue
1,8893 € - 1,5111 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Teräs Musta

10194263

Hinta-alue
2,1221 € - 1,7851 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Teräs Musta

10194300

Hinta-alue
2,2809 € - 1,9417 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

10194348

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Teräs Musta

10194409

Hinta-alue
2,9983 € - 2,4029 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Teräs Musta

10194447

Hinta-alue
3,7186 € - 3,1631 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Teräs Musta

10194423

Hinta-alue
3,053 € - 2,4337 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 30.0 mm Teräs Musta

10194461

Hinta-alue
3,8197 € - 3,1317 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Teräs Musta

10194362

Hinta-alue
3,4974 € - 2,7924 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057827

Hinta-alue
0,8693 € - 0,5353 €

Varastotasot
2599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10057650

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057759

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057728

Hinta-alue
0,6338 € - 0,3902 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) POM

10057834

Hinta-alue
0,7639 € - 0,7639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10057711

Hinta-alue
0,6338 € - 0,3902 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10058060

Hinta-alue
0,6311 € - 0,3874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) POM

10058022

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
7620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10058046

Hinta-alue
0,6859 € - 0,4244 €

Varastotasot
2412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) POM

10058053

Hinta-alue
0,6311 € - 0,3874 €

Varastotasot
6979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm