Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3274 € - 2,3548 € | 75 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nailon
|
|||||
2,3274 € - 2,3548 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
|||||
8,6088 € - 8,6088 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Uros
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
0,9699 € - 0,9699 € | 455 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
|||||
11,5249 € - 31,6837 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierteellinen sisäke
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierteellinen sisäke
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
18,0067 € - 44,5603 € | 100 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierteellinen sisäke
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
2,1768 € - 4,1894 € | 110 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
|||||
2,3274 € - 2,3548 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
|||||
2,2042 € - 2,2316 € | 2486 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
|||||
7,5522 € - 15,7701 € | 47 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Uros
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
0,9699 € - 2,7836 € | 3935 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
|||||
12,226 € - 34,0125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierteellinen sisäke
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
16,5524 € - 40,9415 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierteellinen sisäke
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||
2,3822 € - 4,5864 € | 682 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Threaded Through Insert
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||||
2,5465 € - 4,9013 € | 314 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vahvistettu polyamidi
|
|||||
2,4917 € - 2,5191 € | 29 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
|||||
2,3274 € - 2,3548 € | 8 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Ruuvikiinnitys
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
|||||
0,8611 € - 2,4668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Ruuvikiinnitys
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
|||||
1,6839 € - 4,8014 € | 150 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa