Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,1059 € - 0,1307 € 998 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
0,105 € - 0,1296 € 18000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
6.4 mm
0,0932 € - 0,1151 € 1394 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1082 € - 0,1336 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0299 € - 0,0369 € Kysy toimitusaikaa täältä
Not Threaded
Valkoinen
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,0385 € - 0,0476 € Kysy toimitusaikaa täältä
Not Threaded
Valkoinen
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0995 € - 0,1229 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,1095 € - 0,1352 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,1555 € - 0,2219 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0291 € - 0,0359 € 2000 Varastossa
Not Threaded
Valkoinen
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,0427 € - 0,0527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Not Threaded
Valkoinen
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0918 € - 0,1133 € 9000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1079 € - 0,1332 € 1000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,037 € - 0,0457 € 1000 Varastossa
Not Threaded
Valkoinen
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0387 € - 0,0477 € 2000 Varastossa
Not Threaded
Valkoinen
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,1824 € - 0,2385 € 468 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
25.0 mm
0,2034 € - 0,2666 € 4000 Varastossa
M6
Musta
Nailon
36.0 mm
28.0 mm
0,2329 € - 0,3241 € 7437 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
48.0 mm
0,1824 € - 0,2385 € 28050 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
25.0 mm
0,2034 € - 0,2666 € 8469 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon
36.0 mm
  • / 4
Uroskiristysruuvi #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1059 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Hinta-alue
0,1296 € - 0,105 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Naaraskiristysruuvi #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Hinta-alue
0,1151 € - 0,0932 €

Varastotasot
1394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Hinta-alue
0,1336 € - 0,1082 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Hinta-alue
0,0369 € - 0,0299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Hinta-alue
0,0476 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0995 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Hinta-alue
0,1352 € - 0,1095 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Hinta-alue
0,2219 € - 0,1555 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0291 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Hinta-alue
0,1133 € - 0,0918 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1079 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Napsautettava kiinnike Naaraskanta 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
Napsautettava kiinnike Uroskanta 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0387 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
Uroskiristysruuvi 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065747

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nailon

10065785

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2034 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    28.0 mm
  • Kierteen pituus
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
Uroskiristysruuvi 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2329 €

Varastotasot
7437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Uroskiristysruuvi 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065730

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
28050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nailon

10065778

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2034 €

Varastotasot
8469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet