Valikko Haku

Uroskiristysruuvi 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10065747

Valmistajan tuotenumero:

082062559901

468 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2385 €
1000 + 0,1824 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

119,25 €

500 x 0,2385 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Kannan läpimitta 16.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Uros
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä