Valikko Haku

Uroskiristysruuvi #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

Screw the 9.5 mm | 0.375 in long post to the 9.5 mm | 0.375 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 10.3 mm | 0.406 in.
Essentra tuotenumero:

10324295

Valmistajan tuotenumero:

010832POST037PC

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1307 €
5000 - 19999 0,1177 €
20000 + 0,1059 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

130,70 €

1000 x 0,1307 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 9.5 mm
Kierrekoko #8-32
Väri Kirkas
Kannan läpimitta 10.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polykarbonaatti
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä