Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 20371 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1355 € - 0,1752 € | 20296 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1054 € - 0,1656 € | 13133 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1025 € - 0,1629 € | 446 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1752 € | 19500 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,156 € - 0,2039 € | 25234 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0899 € | 15702 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1096 € | 6145 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1629 € | 9497 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0899 € | 11748 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 2128 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1861 € - 0,2395 € | 7000 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1096 € | 11579 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,1017 € | 24797 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,3162 € | 5937 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,1017 € | 19460 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,2601 € | 4000 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 24243 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa