Valikko Haku

Uroskiristysruuvi 30.0 mm 14.0 mm Nailon

This is a slotted, white Nylon book screw which is used in conjunction with a mating receptacle (Should be ordered separately). Book screws are designed to join multiple sheets by screwing into a mating part either by hand or with a flat screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10119235

Valmistajan tuotenumero:

082053011401

12451 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1698 €
500 - 999 0,1501 €
1000 + 0,108 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

42,45 €

250 x 0,1698 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Musta
Kannan läpimitta 14.0 mm
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Ruuvityyppi Kirjaruuvi - Uros
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä