Valikko Haku

M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Ruuviniittisarja on suunniteltu sopimaan yhteen vastakkaiskappaleiden kanssa kohteissa, joissa useita paneeleja kiinnitetään käsin. Tämä valikoima on valmistettu mustasta HDPE:stä ja toimitetaan sarjana, joka sisältää sekä uros- että naarasosan.
Essentra tuotenumero:

10179574

Valmistajan tuotenumero:

0191190908VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,663 €
1000 + 0,2063 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Vastakappaleen kierteen pituus 80.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Valkoinen
Kannan läpimitta 12.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Ruuvityyppi Sidontaruuvi - sarja
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä