Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,1602 € - 0,4033 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1644 € - 0,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1356 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1423 € - 0,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
25.0 mm
0,1478 € - 0,4772 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,1602 € - 0,4033 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1644 € - 0,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1382 € - 0,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1602 € - 0,4033 € 8 Varastossa
M4
Valkoinen
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1644 € - 0,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1382 € - 0,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,141 € - 0,4772 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
0,1861 € - 0,6037 € 42 Varastossa
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,2108 € - 0,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,1644 € - 0,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,1356 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1861 € - 0,6037 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,1602 € - 0,4033 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,2012 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,1451 € - 0,4686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
  • / 4
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179314

Hinta-alue
0,4033 € - 0,1602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179345

Hinta-alue
0,4149 € - 0,1644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179444

Hinta-alue
0,46 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Hinta-alue
0,4772 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179321

Hinta-alue
0,4033 € - 0,1602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Hinta-alue
0,4149 € - 0,1644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Hinta-alue
0,4033 € - 0,1602 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179376

Hinta-alue
0,4149 € - 0,1644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179437

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179482

Hinta-alue
0,4772 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Hinta-alue
0,6037 € - 0,1861 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Hinta-alue
0,6785 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Hinta-alue
0,4149 € - 0,1644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550

Hinta-alue
0,6037 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179307

Hinta-alue
0,4033 € - 0,1602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179468

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm