Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,0794 € - 0,1258 € 20371 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon 6/6
20.0 mm
0,1355 € - 0,1752 € 17796 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
10.0 mm
0,1054 € - 0,1656 € 13133 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon 6/6
30.0 mm
0,0644 € - 0,1017 € 24797 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon
10.0 mm
10.0 mm
0,2272 € - 0,3162 € 5937 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
48.0 mm
0,0566 € - 0,0899 € 15702 Varastossa
M4
Valkoinen
Nailon 6/6
10.0 mm
0,0694 € - 0,1096 € 6145 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon
15.0 mm
10.0 mm
0,0644 € - 0,1017 € 19460 Varastossa
M5
Musta
Nailon
10.0 mm
0,0566 € - 0,0899 € 9998 Varastossa
M4
Musta
Nailon 6/6
10.0 mm
0,2135 € - 0,2971 € 2128 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
39.0 mm
0,2135 € - 0,2971 € 526 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
39.0 mm
0,1054 € - 0,1656 € 12451 Varastossa
M5
Musta
Nailon
30.0 mm
0,2108 € - 0,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,1519 € - 0,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,2012 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,2012 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,1861 € - 0,6037 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,1519 € - 0,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,1382 € - 0,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1356 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
  • / 4
Uroskiristysruuvi 20.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065624

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0794 €

Varastotasot
20371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065709

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1355 €

Varastotasot
17796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 30.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065662

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1054 €

Varastotasot
13133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065587

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0644 €

Varastotasot
24797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
Uroskiristysruuvi 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Hinta-alue
0,3162 € - 0,2272 €

Varastotasot
5937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065563

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0566 €

Varastotasot
15702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065600

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0694 €

Varastotasot
6145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065594

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0644 €

Varastotasot
19460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065570

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0566 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065792

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2135 €

Varastotasot
2128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065808

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2135 €

Varastotasot
526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 30.0 mm 14.0 mm Nailon

10119235

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1054 €

Varastotasot
12451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Hinta-alue
0,6785 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179505

Hinta-alue
0,4916 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550

Hinta-alue
0,6037 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179512

Hinta-alue
0,4916 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
M/F kiristysruuvi M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm