Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1356 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,4772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1752 € | 20296 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 24243 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,1017 € | 19460 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1054 € - 0,1656 € | 13133 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2327 € | 10468 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 20371 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2327 € | 32050 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,2601 € | 8469 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2272 € - 0,3162 € | 11630 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1096 € | 11579 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1025 € - 0,1629 € | 9497 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1355 € - 0,1752 € | 19500 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 526 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa