Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € 180 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 50 Varastossa
8,8287 € - 9,8145 € Kysy toimitusaikaa täältä
19,1274 € - 35,7512 € 50 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Master-avain
2,9642 € - 3,2935 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
1,7424 € - 2,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
7,9288 € - 11,1003 € 76 Varastossa
16.5 mm
2,0054 € - 3,1196 € 100 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
7,9288 € - 11,1003 € 152 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 30 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 130 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 30 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 246 Varastossa
16.5 mm
12,223 € - 22,8498 € 92 Varastossa
Euro-avain
16,012 € - 29,9401 € 63 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
12,223 € - 22,8498 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
12,223 € - 22,8498 € 51 Varastossa
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,7904 € - 3,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
  • / 4
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 14.5 mm Hopea

20120283

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 8.5 mm Hopea

20120344

Hinta-alue
3,2935 € - 2,9642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066802

Hinta-alue
2,7105 € - 1,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048976

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066796

Hinta-alue
3,1196 € - 2,0054 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048969

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20049003

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048983

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057220

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 26.5 mm Hopea

20120337

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Musta

20120375

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Musta

20120382

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120368

Hinta-alue
3,1004 € - 2,7904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090