Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
8,6133 € - 9,5752 € 90 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,7425 € - 19,4139 € 32 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € 40 Varastossa
9,7425 € - 9,7425 € 50 Varastossa
2,9153 € - 4,0815 € 360 Varastossa
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
15,6214 € - 29,2098 € 63 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
2,9402 € - 3,2669 € 338 Varastossa
20.0 mm
9,0223 € - 67,54 € 39 Varastossa
20.0 mm
11,9248 € - 22,2925 € 128 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Samanlaiset avaimet
9,0223 € - 67,54 € 47 Varastossa
20.0 mm
2,7223 € - 3,0248 € 22 Varastossa
Euro-avain
2,373 € - 2,6366 € 82 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
18,6608 € - 34,8792 € 26 Varastossa
18.5 mm
20.0 mm
Master-avain
11,9248 € - 22,2925 € 51 Varastossa
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,9402 € - 3,2669 € 38 Varastossa
20.0 mm
11,9248 € - 22,2925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
11,9248 € - 22,2925 € 62 Varastossa
Euro-avain
3,9375 € - 4,375 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
2,8918 € - 3,2132 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,5752 € - 8,6133 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,4139 € - 9,7425 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,7425 € - 9,7425 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa 17.0 mm Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla Musta

20123826

Hinta-alue
4,0815 € - 2,9153 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 26.5 mm Hopea

20120337

Hinta-alue
29,2098 € - 15,6214 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa

20123789

Hinta-alue
3,2669 € - 2,9402 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123802

Hinta-alue
67,54 € - 9,0223 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa Samanlaiset avaimet 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120306

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Avainsalpa

20123796

Hinta-alue
67,54 € - 9,0223 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120368

Hinta-alue
3,0248 € - 2,7223 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Musta

20120399

Hinta-alue
2,6366 € - 2,373 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 18.5 mm Hopea

20120276

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    18.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Musta

20120382

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa

20123772

Hinta-alue
3,2669 € - 2,9402 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057206

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057282

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057510

Hinta-alue
4,375 € - 3,9375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 8.5 mm Hopea

20120344

Hinta-alue
3,2132 € - 2,8918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet