Salpalukkoja käytetään lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin salpahaalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidikkeeseen.
Nämä lukot voidaan koota nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin, ja se sopii erinomaisesti kevyeen oveen.
Valikoima sisältää eri lukkotyyppejä, kuten yleisavain, samanlaiset avaimet ja erilaiset avaimet.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7354 € - 14,4662 € | 100 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||||||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||||||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
7,7354 € - 14,4662 € | 28 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Ei - Irrotettava avain
|
|||||||
18,6608 € - 34,8792 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
|||||||
7,7354 € - 14,4662 € | 140 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||||||
11,9248 € - 22,2925 € | 79 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
11,9248 € - 22,2925 € | 348 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
15,6214 € - 29,2098 € | 1 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
10,7337 € - 20,074 € | 1 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
4,2442 € - 8,9128 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
|||||||
3,9567 € - 8,309 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
|||||||
7,7354 € - 14,4662 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|||||||
7,7354 € - 14,4662 € | 173 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Ei - Irrotettava avain
|
|||||||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||||||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
7,7354 € - 14,4662 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Erilaisella avaimella
|
|||||||
11,9248 € - 22,2925 € | 307 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||||||
15,6214 € - 29,2098 € | 14 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa