Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2521 € - 6,6144 € | 385 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 3,6891 € - 14,8511 € | 1012 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 6,6457 € - 7,9429 € | 151 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,5919 € - 2,5919 € | 26753 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 3,2964 € - 3,2964 € | 398 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 0,3323 € - 0,7062 € | 2700 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
3
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,0513 € - 18,431 € | 285 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 4,7945 € - 6,7403 € | 450 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 35,3576 € - 37,2207 € | 1 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M8
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 22,3296 € - 22,3296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Harmaa
|
304 ruostumaton teräs
|
||
| 8,1647 € - 9,0859 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,9833 € - 7,7513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 9,0029 € - 10,0127 € | 621 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Musta
|
PP
|
||
| 7,8793 € - 8,7611 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,073 € - 6,7415 € | 47 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 5,3434 € - 5,3434 € | 71 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 6,2587 € - 7,859 € | 611 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 3,5559 € - 5,5097 € | 164 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 9,9753 € - 10,508 € | 25 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,6451 € - 2,6451 € | 6760 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa