Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4144 € - 7,1255 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 10,4051 € - 11,5552 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,4144 € - 7,1255 € | 30 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 6,1186 € - 6,8034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 2,8729 € - 3,2001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 4,281 € - 4,7646 € | 1 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 5,4673 € - 6,0831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
PP
|
||
| 14,9198 € - 15,1469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Kromi
|
Nailon
|
||
| 2,5521 € - 2,5521 € | 874 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 2,8445 € - 2,8445 € | 382 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 4,5991 € - 5,1175 € | 146 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 0,6154 € - 0,6154 € | 561 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Musta
|
PP
|
||
| 1,4782 € - 3,1042 € | 1505 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 1,2503 € - 1,2503 € | 285 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 400 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
|||
| 1,502 € - 4,9128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Musta
|
Nailon
|
||
| 8,7611 € - 8,7611 € | 51 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Musta
|
PP
|
||
| 8,6977 € - 9,676 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Musta
|
PP
|
||
| 24,0003 € - 24,3562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Kromi
|
PA
|
||
| 1,7944 € - 5,7781 € | 500 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Musta
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa