Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Jaokkeiden määrä Kierrekoko Väri Nupin materiaali Osta
52,8539 € - 68,7221 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
7
M12
Väritön
Ruostumaton teräs
5,1275 € - 15,4664 € 1358 Varastossa
4
M12
Musta
Fenoli
2,4105 € - 10,488 € 1085 Varastossa
32.0 mm
4
M6
Musta
Fenoli
2,2241 € - 6,7682 € 1280 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Fenoli
25,5654 € - 32,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M10
Väritön
Alumiini
17,3738 € - 21,8097 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M6
Väritön
Alumiini
16,9501 € - 21,2778 € 4 Varastossa
40.0 mm
5
M6
Väritön
Alumiini
25,5654 € - 32,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M10
Väritön
Alumiini
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
5
M8
Hopea
Alumiini
34,7024 € - 34,7024 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
3
M8
Harmaa
Ruostumaton teräs
44,5062 € - 44,5062 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
3
M12
Harmaa
Ruostumaton teräs
30,9158 € - 30,9158 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
3
M10
Harmaa
Ruostumaton teräs
27,6089 € - 27,6089 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
4
M16
Hopea
Alumiini
7,3649 € - 16,5012 € 296 Varastossa
4
M12
Musta
Fenoli
16,9501 € - 21,2778 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M8
Väritön
Alumiini
16,7417 € - 16,7417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
5
M10
Harmaa
Ruostumaton teräs
15,7691 € - 15,7691 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
5
M10
Harmaa
Ruostumaton teräs
6,3673 € - 6,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M8
Hopea
Alumiini
12,6308 € - 12,6308 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M10
Hopea
Alumiini
6,3673 € - 6,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M8
Hopea
Alumiini
  • / 12
Käsipyörä 60.0 mm Female M12 PA Väritön

10639283

Hinta-alue
68,7221 € - 52,8539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    39.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä M12 Musta

10203408

Hinta-alue
15,4664 € - 5,1275 €

Varastotasot
1358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 32.0 mm Fenoli Musta

10203378

Hinta-alue
10,488 € - 2,4105 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
Käsipyörä M8 40.0 mm Fenoli Musta

10203422

Hinta-alue
6,7682 € - 2,2241 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm Female M10 PA Väritön

10629222

Hinta-alue
32,0836 € - 25,5654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    39.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Lohkottu nuppi 40.0 mm M6 8.2 mm PA Väritön

10367285

Hinta-alue
21,8097 € - 17,3738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 40.0 mm Female M6 PA Väritön

10632789

Hinta-alue
21,2778 € - 16,9501 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 60.0 mm Female M10 PA Väritön

10632734

Hinta-alue
32,0836 € - 25,5654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    39.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 50.0 mm M8 16.5 mm Alumiini Hopea

10501924

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 50.0 mm M8 17.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502051

Hinta-alue
34,7024 € - 34,7024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 60.0 mm M12 18.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502099

Hinta-alue
44,5062 € - 44,5062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 50.0 mm M10 17.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502044

Hinta-alue
30,9158 € - 30,9158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 80.0 mm M16 28.0 mm Alumiini Hopea

10503430

Hinta-alue
27,6089 € - 27,6089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    28.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä M12 63.0 mm Fenoli Musta

10203446

Hinta-alue
16,5012 € - 7,3649 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 40.0 mm Female M8 PA Väritön

10640463

Hinta-alue
21,2778 € - 16,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 50.0 mm M10 40.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501580

Hinta-alue
16,7417 € - 16,7417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501566

Hinta-alue
15,7691 € - 15,7691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M8 12.0 mm Alumiini Hopea

10501887

Hinta-alue
6,3673 € - 6,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M10 16.5 mm Alumiini Hopea

10501931

Hinta-alue
12,6308 € - 12,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M8 12.0 mm Alumiini Hopea

10501894

Hinta-alue
6,3673 € - 6,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen