Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3673 € - 6,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 19,854 € - 19,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 12,6308 € - 12,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 25,0931 € - 25,0931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 34,7024 € - 34,7024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 17,3382 € - 17,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 12,7605 € - 12,7605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 13,6553 € - 13,6553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 17,1048 € - 17,1048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 9,1165 € - 9,1165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alumiini
|
||
| 6,3673 € - 6,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 17,3382 € - 17,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 21,7733 € - 21,7733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 30,9158 € - 30,9158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 25,0931 € - 25,0931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,8555 € - 18,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 41,2642 € - 41,2642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 15,6135 € - 15,6135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alumiini
|
||
| 17,3738 € - 21,8097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
| 35,5966 € - 46,3577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Screw In
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa