Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,6971 € - 1,8906 € 3534 Varastossa
40.0 mm
M8
2,5885 € - 2,8729 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Uroskierre
20.0 mm
PA
2,4889 € - 2,7592 € 30 Varastossa
50.0 mm
M6
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Uroskierre
30.0 mm
PA
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
PA
2,9161 € - 3,2447 € 580 Varastossa
40.0 mm
M8
PP
3,6691 € - 4,0936 € 80 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
1,7979 € - 2,3912 € 660 Varastossa
M6
Fenoli
3,223 € - 5,685 € 164 Varastossa
M10
Fenoli
6,1442 € - 6,1709 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Naaraskierre
32.0 mm
PP
8,2419 € - 8,2693 € 30 Varastossa
63.0 mm
M12
Naaraskierre
16.0 mm
PP
2,3274 € - 2,3548 € 157 Varastossa
25.0 mm
M4
Naaraskierre
8.0 mm
PP
3,2858 € - 3,2995 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Naaraskierre
10.0 mm
PP
3,6828 € - 3,7239 € 24 Varastossa
40.0 mm
M8
Naaraskierre
12.0 mm
PP
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Naaraskierre
14.0 mm
PP
7,2425 € - 7,2699 € 4 Varastossa
63.0 mm
M12
Naaraskierre
16.0 mm
PP
3,5322 € - 3,5459 € 265 Varastossa
40.0 mm
M8
Naaraskierre
12.0 mm
PP
3,1078 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M5
Naaraskierre
10.0 mm
PP
7,0645 € - 7,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
19.0 mm
PP
  • / 14
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271391

Hinta-alue
1,8906 € - 1,6971 €

Varastotasot
3534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271476

Hinta-alue
2,8729 € - 2,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

10364345

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi M6 Sinkitty teräs

10271469

Hinta-alue
2,7592 € - 2,4889 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10364376

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

10364413

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275306

Hinta-alue
3,2447 € - 2,9161 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275405

Hinta-alue
4,0936 € - 3,6691 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251898

Hinta-alue
2,3912 € - 1,7979 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M10 Teräs Fenoli

10251935

Hinta-alue
5,685 € - 3,223 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Hinta-alue
6,1709 € - 6,1442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 PP

10222706

Hinta-alue
8,2693 € - 8,2419 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 25.0 mm Naaras M4 PP

10222577

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 PP

10222614

Hinta-alue
3,2995 € - 3,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP

10222652

Hinta-alue
3,7239 € - 3,6828 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 50.0 mm Naaras M10 PP

10222683

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 PP

10222713

Hinta-alue
7,2699 € - 7,2425 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP Musta

10364956

Hinta-alue
3,5459 € - 3,5322 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M5 PP Musta

10364932

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 PP Musta

10364970

Hinta-alue
7,0919 € - 7,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre