Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
62,7281 € - 66,6946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Naaraskierre
25.0 mm
Ruostumaton teräs
28,2276 € - 30,008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
23,8366 € - 25,3395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
4,3731 € - 9,1836 € 123 Varastossa
M12
Fenoli
25,7185 € - 27,3366 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
7,0497 € - 14,8044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Fenoli
36,3823 € - 38,6836 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Naaraskierre
25.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
  • / 14
Lohkottu nuppi 65.0 mm M12 Ruostumaton teräs

10352267

Hinta-alue
66,6946 € - 62,7281 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Käsipyörän korkeus
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Lohkottu nuppi 40.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10352243

Hinta-alue
30,008 € - 28,2276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Käsipyörän korkeus
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Lohkottu nuppi 27.0 mm M5 Ruostumaton teräs

10352229

Hinta-alue
25,3395 € - 23,8366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Käsipyörän korkeus
    20.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä M12 Teräs Fenoli

10246474

Hinta-alue
9,1836 € - 4,3731 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Lohkottu nuppi 33.0 mm M6 Ruostumaton teräs

10352236

Hinta-alue
27,3366 € - 25,7185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Käsipyörän korkeus
    24.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä M12 Teräs Fenoli

10246504

Hinta-alue
14,8044 € - 7,0497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Lohkottu nuppi 50.0 mm M10 Ruostumaton teräs

10352250

Hinta-alue
38,6836 € - 36,3823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Käsipyörän korkeus
    30.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 30.0 mm M6 17.0 mm Teräs PA

20083809


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta