Valikko Haku

Käsipyörä 30.0 mm M6 17.0 mm Teräs PA

Black M6 Male Knob with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra tuotenumero:

20083809

Valmistajan tuotenumero:

20083809

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 17.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 30.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä