Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2228 € - 4,668 € | 774 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,0439 € - 6,4419 € | 160 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,6952 € - 7,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,4512 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,223 € - 5,685 € | 164 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,7835 € - 4,7545 € | 3856 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 5,0342 € - 8,8938 € | 115 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,5218 € - 1,6925 € | 30 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,0196 € - 2,2329 € | 1235 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,304 € - 2,8247 € | 640 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,4889 € - 2,7592 € | 30 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 0,7603 € - 1,0272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,637 € - 3,5239 € | 25 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,2143 € - 3,5699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1,5153 € - 2,0823 € | 2270 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,536 € - 1,7067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,7979 € - 2,3912 € | 680 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,0713 € - 1,351 € | 8 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,0354 € - 5,8173 € | 1276 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 0,7842 € - 0,9072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa