Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,143 € - 4,8944 € | 410 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,7047 € - 2,2318 € | 2047 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,7979 € - 2,3912 € | 680 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 0,7842 € - 0,9072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,304 € - 2,8247 € | 640 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 4,0354 € - 5,8173 € | 964 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,0713 € - 1,351 € | 8 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5218 € - 1,6925 € | 30 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,5304 € - 3,3561 € | 920 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,0196 € - 2,2329 € | 1175 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,4889 € - 2,7592 € | 30 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,2143 € - 3,5699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 0,7603 € - 1,0272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5715 € - 2,6737 € | 1124 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,6902 € - 3,9435 € | 450 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,5153 € - 2,0823 € | 2270 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 4,395 € - 8,754 € | 41 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,536 € - 1,7067 € | 985 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,4638 € - 3,8471 € | 90 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,6476 € - 5,164 € | 40 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa