Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 24 | 11,9183 € |
25 - 49 | 11,2129 € |
50 - 99 | 10,6242 € |
100 + | 9,5357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Final End Force | 56.0 N |
---|---|
Final End Force | 56.0 N |
Handle Length | 37.0 mm |
Handle Length | 1.457 in |
Initial End Force | 20.0 N |
Initial End Force | 20.0 N |
Nose Diameter | 12.0 mm |
Nose Diameter | 0.472 in |
Nose Projection | 12.0 mm |
Nose Projection | 0.472 in |
Overall Length | 69.5 mm |
Overall Length | 2.736 in |
Thread Length | 36.0 mm |
Thread Length | 1.417 in |
Base Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Zinc Plated |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa