Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € 180 Varastossa
M8
1,4649 € - 1,5334 € 2200 Varastossa
M8
48.0 mm
0,9515 € - 0,9515 € 8200 Varastossa
M10
48.0 mm
1,1349 € - 1,1349 € 6670 Varastossa
M10
48.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 6350 Varastossa
M12
48.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 10025 Varastossa
M12
38.0 mm
0,6311 € - 0,6311 € 6556 Varastossa
M8
48.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 4800 Varastossa
M10
38.0 mm
1,7387 € - 1,9304 € 2507 Varastossa
M12
38.0 mm
0,9761 € - 0,9761 € 2180 Varastossa
M12
48.0 mm
0,9446 € - 0,9446 € 7974 Varastossa
M8
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 6300 Varastossa
M10
30.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 1943 Varastossa
M12
38.0 mm
0,768 € - 0,768 € 4175 Varastossa
M8
38.0 mm
0,6749 € - 0,6749 € 11003 Varastossa
M8
48.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 15446 Varastossa
M10
38.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 4513 Varastossa
M10
30.0 mm
1,1842 € - 1,1842 € 17000 Varastossa
M12
38.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 15755 Varastossa
M8
30.0 mm
0,5941 € - 0,5941 € 120 Varastossa
M8
25.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259702

Hinta-alue
1,5334 € - 1,4649 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 Musta

10259733

Hinta-alue
0,9515 € - 0,9515 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 Musta

10259740

Hinta-alue
1,1349 € - 1,1349 €

Varastotasot
6670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 Musta

10259795

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
6350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259627

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
10025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259665

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
6556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259580

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259658

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7387 €

Varastotasot
2507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 Musta

10259771

Hinta-alue
0,9761 € - 0,9761 €

Varastotasot
2180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259696

Hinta-alue
0,9446 € - 0,9446 €

Varastotasot
7974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
30.0 mm Laitejalat M10

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259634

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
1943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
4175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259672

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
11003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
15446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259504

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259641

Hinta-alue
1,1842 € - 1,1842 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
30.0 mm Laitejalat M8

10259412

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
15755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259382

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5941 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta