Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 25,0 mm:n | 0,984 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään.
Essentra tuotenumero:

10259382

Valmistajan tuotenumero:

466124

120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,5941 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

148,53 €

250 x 0,5941 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pohjan halkaisija 25.0 mm
Alustan korkeus 19.0 mm
Jalustan materiaali PP
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä