Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1609 € - 1,1609 € | 17 Varastossa |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 45037 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3874 € | 3988 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,5791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,5941 € | 120 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 1360 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,549 € | 11400 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,0829 € | 91 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,5969 € | 2400 Varastossa |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0555 € - 1,0555 € | 1943 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259351 | 0,4586 € - 0,4586 € | 16742 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,1322 € - 1,1322 € | 5948 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6434 € - 0,6434 € | 1808 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5188 € | 10059 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,6147 € | 8892 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 0,8255 € | 9683 Varastossa |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6694 € - 0,6694 € | 5759 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6243 € | 12275 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | 55600 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4833 € - 0,4833 € | 17859 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa