Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 4999 | 0,4137 € |
5000 - 9999 | 0,3863 € |
10000 + | 0,3637 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Base Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive Not Included |
Base Length | 50.8 mm |
Base Length | 2 in |
Base Width | 25.4 mm |
Base Width | 1 in |
Compatible Cable Diameter Range | 22.2 - 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.874 - 1 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 25.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 1 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 22.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.874 in |
Overall Height | 44.5 mm |
Overall Height | 1.752 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa